Schneider-Electric
 
GV2ME08 picture- scope
GV2ME08
Motorvédő kapcsoló 2,5…4A, csavaros csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
Termék neve TeSys GV3
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék rövid neve GV2MP
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
Motorteljesítmény kW 1,1 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -500 V AC 50/60 Hz
3 kW -6 V AC 50/60 Hz
2,2 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
3 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Nyomógomb
[In] névleges áram 4 A
Termikus védelem beállítási tartomány 2,5…4 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mágneses kioldási áram 51 A
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 4 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Szélesség 45 mm
Magasság 89 mm
Mélység 78,5 mm
Nettó súly 0,26 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
LROS (függőben)
BV
RMRoS
DNV Marine
UKR
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,800 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 9,300 cm
1. csomag súlya 256,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,414 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 109,232 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months