Schneider-Electric
 
GV2ME21 picture- scope
GV2ME21
Motorvédő kapcsoló 17…23A, csavaros csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys GV3
Termékcsalád TeSys Deca
TeSys Deca
Készülék rövid megnevezése GV2MP
Termék neve TeSys GV3
TeSys DF
Termék vagy komponens típusa Motor circuit breaker
Készülékalkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC megfelel IEC 60947-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció
Motorteljesítmény kW 9 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
11 kW -500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 3 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
4 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlés típusa Nyomógomb
Névleges áramerősség 23 A
Thermal protection adjustment range 17…23 A
Mágneses kioldási áram 327 A
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 23 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikus tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V
-415 V
Maxomális működési arány 25 cikl/h
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m mellett csavaros csatlakozás
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 30 Gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Magasság 89 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 78,5 mm
Súly 0,26 kg
Szín Sötétszürke
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
Termék minősítések CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
BV
LROS (függőben)
UKR
DNV Marine
RMRoS
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IK védelmi fokozat IK05
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Üzemi magasság 2000 m...5000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 290 g
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1. csomag hosszúsága 9,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. P06
Egységek száma az 2. csomagban 384
2. csomag súlya 123,248 kg
2. csomag magassága 75 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hosszúsága 60 cm
Csomagolási egység típusa 3. S02
Egységek száma az 3. csomagban 24
3. csomag súlya 7,203 kg
3. csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months