Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC megfelel IEC 60947-2
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Rögzítési mód
|
35 mm szimmetrikus sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Motorteljesítmény kW
|
15 kW -400/415 V AC 50 Hz
18,5 kW -500 V AC 50 Hz
22 kW -6 V AC 50 Hz
|
Megszakítási kapacitás
|
50 kA Icu -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
4 kA Icu -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
3 kA Icu -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke
|
100 % -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb
|
Névleges áramerősség
|
32 A
|
Thermal protection adjustment range
|
24…32 A
|
Mágneses kioldási áram
|
416 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
32 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
2,5 W
|
Mechanikus tartósság
|
100000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén AC-3e -440 V
|
Maxomális működési arány
|
25 cikl/h
|
Névleges üzem
|
Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m mellett csavaros csatlakozás
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 30 Gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
78,5 mm
|
Súly
|
0,26 kg
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-1
|