Schneider-Electric
 
GV2P06 picture- scope
GV2P06
Motorvédő kapcsoló 1-1,6A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
TeSys Deca
Termék neve TeSys GV3
TeSys DF
Termék vagy komponens típusa Motor circuit breaker
Készülék rövid megnevezése GV2PC
Készülékalkalmazás Beépítés
Pólusok megnevezése 3P
Kiegészítő jellemzők
Hálózat típusa AC
Vezérlés típusa Forgatógomb
Motorteljesítmény kW 0,37 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -6 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -500 V AC 50/60 Hz
Névleges áramerősség 1,6 A
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Mágneses kioldási áram 22,5 A
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Felhasználási kategória AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 1,6 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikus tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V
-415 V
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Magasság 89 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 97 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
Termék minősítések CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
BV
LROS (függőben)
UKR
DNV Marine
RMRoS
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Üzemi magasság 2000 m...5000 m
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,3 cm
Package 1 Width 4,6 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 321 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,836 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 118,5 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months