Schneider-Electric
 
GV2P14 picture- scope
GV2P14
Motorvédő kapcsoló 6-10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád TeSys Deca
Termék neve TeSys GV3
TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
A készülék rövid neve GV2PC
Készülék alkalmazása Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (3 jelismétlővel)
Motorteljesítmény kW 3 kW -400/415 V AC 50/60 Hz
5 kW -500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlés típusa Forgatógomb
Névleges áramerősség 10 A
Termikus védelem beállítási tartomány 6…10 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mágneses kioldási áram 138 A
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikus tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Szélesség 45 mm
Magasság 89 mm
Mélység 97 mm
Szín Sötétszürke
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
LROS (függőben)
BV
RMRoS
DNV Marine
UKR
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Tárolási környezeti hőmérséklet -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Működési környezeti hőmérséklet -20…60 °C
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
Üzemi magasság 2000 m...5000 m
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,700 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 10,200 cm
1. csomag súlya 324,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,764 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 115,056 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months