Schneider-Electric
 
GVAE11 picture- scope
GVAE11
Segédérintkező blokk, homloklapi, Z+NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Készülék rövid neve GVAED
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkező csoport
Termék kompatibilitása GV2P
GV2RT
GV2ME
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2L
Szerelési hely Mellső oldal
Pólus érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
250 V megfelel IEC 60947-1
Ue névleges üzemi feszültség 24...240 V AC
24...60 V DC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 2,5 A
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Védelem típusa GL biztosító 10 A
GB2 megszakító 10 A
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban 120 VA -110…120 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
120 VA -230…240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
48 VA -24 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
60 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 15 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
24 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
9 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Meghúzási nyomaték 1,4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság 11 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 29 mm
Nettó súly 0,02 kg
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,200 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 17,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,200 cm
2. csomag szélessége 12,000 cm
2. csomag hossza 7,400 cm
2. csomag súlya 174,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 220
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,123 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months