|
|
|
GZ1AN11
Easypact TVS motorvédő segédérintkező 1NO+1NC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy TeSys Power
|
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék rövid neve
|
GZ1E
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact TVS GZ1E áramkör-megszakító
|
Szerelési hely
|
Bal oldal
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Pillanatnyi 1 NO + 1 NC
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
480...500 V AC
24...240 V DC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 10 A
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban
|
300 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
400 VA -690 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
500 VA -110…127 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
500 VA -500 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
650 VA -440 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
720 VA -230…240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
850 VA -380…415 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
120 W -240 V DC-14 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
140 W -110 V DC-14 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
140 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
180 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
240 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 70000 ciklus
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
9,3 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
43,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
488,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,156 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|