Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
Rugós
|
Mounting support
|
Sín
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Motorteljesítmény kW
|
5,5 kW -230 V AC 50/60 Hz
11 kW -440 V AC 50/60 Hz
11 kW -400 V AC 50/60 Hz
15 kW -500 V AC 50/60 Hz
22 kW -6 V AC 50/60 Hz
|
Megszakítóképesség
|
Icu: 2 kA -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: 10 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: 30 kA -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: 5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: 3 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke
|
100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Nyomógomb
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
20…25 A
|
Mágneses kioldási áram
|
327 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Teljesítményveszteség
|
2.5 W (pólusonként, forró állapot)
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén AC-3e
|
Maxomális működési arány
|
25 cikl/óra
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 2 1…6 mm² - kábel merevsége: tömör
Csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
44,5 mm
|
Mélység
|
78 mm
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|