|
|
|
IMT35150
Multifix Plus - apparatus box - 1 gang - without cover - 65x45mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Multi 9
|
Termékcsalád
|
Multifix
|
Termék neve
|
Multifix Prefal
|
Termék vagy komponens típusa
|
Készülék doboz lyukfűrésszel
|
Eszköz megjelenés
|
Takaróelem nélkül
|
Készletenkénti mennyiség
|
22 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Elérhető funkciók
|
Anti-rotációs rendszer
|
Sorolhatóság
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Anyag
|
PPA (poliftalamid)
|
Erőteljes mechanika
|
Tűzállóság
|
Szín
|
Doboz: sárga (RAL 1021)
|
Kábelbemenet
|
3 biztonsági szelep átmérő: 20 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Átmérő
|
71 mm
|
Tartók közötti távolság
|
60 mm
|
Csőátmérő
|
0,84 mm
|
Belső mélység
|
44 mm
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Maximum cable cross section
|
2,5 mm²
|
Tömítő
|
Nélkül
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-5…60 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szabványok
|
IEC 60670-24
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|