Schneider-Electric
 
IMT47210 picture- scope
IMT47210
MUREVA LED reflektor, 30W, 3000lm, 4000K, IP65, 230V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termékválaszték Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok
Lakossági
Médiaeszköz-támogatás
Impulzusgenerátor
Secure lighting
Staging equipment
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa Kültéri
Total system power 30 W
Fényforrás LED
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC
Power factor 0,9
Színvisszaadási index R a = 80
Fényáram 3000 lm
Izzó élettartama 50000 óra
Színhőmérséklet 4000 K
Színárnyalat Fekete
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Sugárzási szög 110 °
Forma Négyszögletes
Magasság 189,4 mm
Szélesség 141,4 mm
Mélység 26,5 mm
Nettó súly 780 g
Környezet
Környezeti jellemző Időjárásálló
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK05
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…45 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 15,500 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 786,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 12,190 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 110,520 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám F6dba672-b275-44fd-8c36-b87d77230240
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Garancia 3 years