|
|
|
IMT47218
MUREVA LED reflektor, 30W, 3000lm, 4000K, IP44, mozgásérzékelővel, 230V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Floodlight
|
Termék vagy komponens típusa
|
Lámpa tartozék
|
Készülékalkalmazás
|
Raktárak és parkoló garázsok
Residential
Elektromos orvosi műszer
Impulzusgenerátor
Secure lighting
Staging equipment
|
Kiegészítő jellemzők
Telepítés típusa
|
Kültéri
|
Total system power
|
30 W
|
Fényforrás
|
LED
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC
|
Power factor
|
0,9
|
Színvisszaadási index
|
R a sub> = 80
|
Fényáram
|
3000 lm
|
Izzó élettartama
|
50000 H
|
Színhőmérséklet
|
4000 K
|
Színes árnyalat
|
Fekete
|
Adott termék
|
Sensor
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Sugárzási szög
|
110 °
|
Forma
|
Négyszögletes
|
Magasság
|
189,4 mm
|
Szélesség
|
201,4 mm
|
Mélység
|
26,5 mm
|
Súly
|
820 g
|
Környezet
Környezeti jellemzők
|
Időjárásálló
|
IP védettségi szint
|
IP44
|
IK védelmi fokozat
|
IK05
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-30…45 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
800,0 g
|
1. csomag magassága
|
21,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,8 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
21,8 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S04
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
8,703 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
80
|
3. csomag súlya
|
81,624 kg
|
3. csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|