Schneider-Electric
 
IMT47222 picture- scope
IMT47222
MUREVA LED reflektor, 150W, 15000lm, IP65, 230V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termékválaszték Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok
Lakossági
Médiaeszköz-támogatás
Impulzusgenerátor
Secure lighting
Staging equipment
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa Kültéri
Total system power 150 W
Fényforrás LED
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC
Power factor 0,9
Színvisszaadási index R a = 80
Fényáram 18000 lm
Izzó élettartama 50000 óra
Színhőmérséklet 6500 K
Színárnyalat Fekete
Tartozék Sensor
Elektromos szigetelési osztály F osztály
Sugárzási szög 110 °
Forma Négyszögletes
Magasság 342,0 mm
Szélesség 278,0 mm
Mélység 61,0 mm
Nettó súly 4,05 kg
Környezet
Környezeti jellemző Időjárásálló
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…45 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11 cm
1. csomag szélessége 32,4 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 4,542 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 10,518 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 96,144 kg
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
Sustainable packaging Yes
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
Garancia 5 years