Schneider-Electric
 
ISM20202 picture- scope
ISM20202
OPTILINE 45 minioszlop, 12 modul, kétoldalas, eloxált alu
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 50
Kábel installációs rendszer Oszlop
Product type Oszloprögzítő eszköz
Oszlop típusa Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés Eloxált
Kiegészítő jellemzők
Colour Semleges
Rögzítési mód Rácsavarozás
Előlap nyitó oldal 45 mm
Anyag Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit 1 darab
Magasság 700 mm
Szélesség 116 mm
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP30
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 74,5 cm
1. csomag súlya 2,9 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 67,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 91,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months