Schneider-Electric
 
KNA160ABT4 picture- scope
KNA160ABT4
Közbünső betáp elem 160 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Canalis
Termék neve KN
A készülék rövid neve KNT
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység csatlakoztatás
Termékkompatibilitás Canalis KNT busbar trunking 160 A
Conductors material Alumínium-bronz
Áramsín polaritása 3L + N + PE
L + N + PE
Le névleges üzemi áram 160 A
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő
Vezérlés típusa Kar nélkül
Áramkörök száma 1
Tartozékok Zárófedél
Szerelési hely Középső rész
Szerelési mód Rugós
Mounting support Összekötősínek
Csatlakozás típusa Füles kapocs esetén 95 mm² rugalmas
Füles kapocs esetén 95 mm² merev
Szélesség 698 mm
Mélység 122 mm
Magasság 243 mm
Nettó súly 5,5 kg
Szabványok IEC 61439-6
Környezet
IP védettségi fok IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,500 cm
1. csomag szélessége 24,500 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 6,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 85,000 cm
2. csomag szélessége 62,000 cm
2. csomag hossza 92,000 cm
2. csomag súlya 85,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months