|
|
|
KNB160ZFPU
Rugós rögzítő
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felfüggesztett vezérlő állomás
|
Termékkompatibilitás
|
KN
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Menetes csapra függesztve
|
Maximális terhelés
|
100 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Rögzítő tartozék
|
Szélesség
|
33 mm
|
Mélység
|
61 mm
|
Magasság
|
272 mm
|
Nettó súly
|
260 g
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,300 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
280,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
13,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
2. csomag hossza
|
29,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,700 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
121,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|