Schneider-Electric
 
KNB63SM48 picture- scope
KNB63SM48
Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 63A
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Canalis
Termékcsalád kompatibilitás Canalis (KN) gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Busbar trunking compatibility Canalis KN gyűjtősín kábelcsatornaplug-on kimenetek
Le névleges üzemi áram 63 A
Védelem típusa Megszakító védelem: miniatűr megszakító (MCB)
Szerelési mód Plug-on fix polaritással
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő
Készülék alkalmazása Kisfeszültségű elektromos elosztás
Tartozékok 8 megszakító külön kell rendelni
Vakító lemez
Ue névleges üzemi feszültség 230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4,6 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Villamos csatlakozás TwinBus csatlakozás - ISO50 - kábel: 25 mm² rugalmas
TwinBus csatlakozás - ISO50 - kábel: 25 mm² merev
Door/cover opening side Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Ajtónyitással
Szabványok IEC 61439-6
IEC 61439-2
18 mm távolság 8
Szélesség 344 mm
Mélység 106 mm
Depth (door open) 432.5 mm
Magasság 165 mm
Nettó súly 1,4 kg
Környezet
Földelési rendszer TT
TN-S
IT
IP védettségi fok IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,700 cm
1. csomag szélessége 16,600 cm
1.csomag hossza 34,600 cm
1. csomag súlya 1,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 52
2.csomag magassága 60,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 90,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months