|
|
|
KSA400AF1
Végborító 400 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végponti gerjesztő egység
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
400 A
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Káblecsatorna tartozék
|
Szerelési hely
|
Szekrény oldala
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
211 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
6,915 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
57,915 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|