Schneider-Electric
 
KSA630ABD4 picture- scope
KSA630ABD4
Végbetápláló elem, 630 A, jobb
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék neve KT
Készülék rövid megnevezése KSA
Ajánlat típusa Classic
Rising main
Termék vagy komponens típusa Tápegység csatlakoztatás
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Alumínium-bronz
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Le névleges üzemi áram 630 A
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa Kar nélkül
Áramkörök száma 1
Adott termék Zárófedél
Szerelési hely Jobb
Szerelési mód Csavarozható
Szerelőtartó Összekötősínek
Test anyaga Fém
Csatlakozás típusa Füles kapocs esetén 300 mm² merev
Füles kapocs esetén 300 mm² Rugalmas sodrott
Szélesség 753 mm
Mélység 288 mm
Magasság 457 mm
Súly 22 kg
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-6
Környezet
IP védettségi szint IP55 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint IK08 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,4 cm
Package 1 Width 50,0 cm
Package 1 Length 76,1 cm
Package 1 Weight 24,0 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 80,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 60,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months