Schneider-Electric
 
KSA630ED4306 picture- scope
KSA630ED4306
Egyenes elem, 630 A, 3 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid megnevezése KSA
Ajánlat típusa Classic
Termék vagy komponens típusa Gyűjtősín kábelcsatorna
Sín leírása Horizontal distribution length
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Alumínium-bronz
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Leágazódobozok száma 6
Le névleges üzemi áram 630 A -35 °C
IP védettségi szint IP55 megfelel IEC 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Rögzített
Hosszúság 3 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 32,1 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 67,5 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 113 mm
Magasság 146 mm
Súly 36,4 kg
Leágazóegység intervallum 1000 mm
Kisugárzott mágneses mező 0,89 µT
Hőfeszültség határérték 1225 kA².s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Feszültségledobás <0,011 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,013 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,013 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,012 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi szint IK08 megfelel IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,0 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 313,75 cm
Package 1 Weight 37,4 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 49,0 cm
Package 2 Width 66,0 cm
Package 2 Length 318,0 cm
Package 2 Weight 468,8 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months