|
|
|
KSB100SE5
Leágazódoboz, 100 A, 00 biztosítókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis (KT) gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis (KT) gyűjtősín kábelcsatorna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
|
Le névleges üzemi áram
|
100 A -35 °C
|
Protection type
|
Csatornánkénti biztosíték: esetén aM kés típusa biztosíték, méret 00 - 100 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány
Csatornánkénti biztosíték: esetén gG kés típusa biztosíték, méret 00 - 100 A megfelel NF C 93-050 A módszer vagy IEC 255-7 3-as kategória szabvány
|
Tartozék
|
Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
|
Szerelési mód
|
Plug-in fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+PEN
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...690 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
Sajtolható csatlakozó - ISO63 - kábel: 35 mm² rugalmas
Sajtolható csatlakozó - ISO63 - kábel: 50 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Jobb
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Ajtónyitással
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Szélesség
|
444 mm
|
Mélység
|
128 mm
|
Depth (door open)
|
577.5 mm
|
Magasság
|
220 mm
|
Nettó súly
|
5 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TN-C
|
IP védettségi fok
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,000 cm
|
1.csomag hossza
|
45,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,572 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
105,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|