|
|
|
KSB160SM424
Leágazó elem 160A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Termék vagy komponens típusa
|
Leágazó egység
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-on kimenetek
|
Le névleges üzemi áram
|
160 A
|
Védelem típusa
|
Megszakító védelem: miniatűr megszakító (MCB)
|
Szerelési mód
|
Plug-on fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+N+PE
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülékalkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Tartozékok
|
Megszakító külön kell rendelni
Vakító lemez
4 DIN sín
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...690 V hőmérséklettől függően
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
690 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
Saruk - ISO50 - kábel: 35 mm² Rugalmas sodrott
Saruk - ISO50 - kábel: 50 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Le
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Kirántással ???
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 61439-2
|
Test anyaga
|
Fém
|
18 mm távolság
|
24
|
Szélesség
|
494 mm
|
Mélység
|
308 mm
|
Depth (door open)
|
650 mm
|
Magasság
|
303 mm
|
Súly
|
10,69 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TT
TN-S
IT
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel IEC 60529
|
IK védettségi szint
|
IK08 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
12,368 kg
|
1. csomag magassága
|
33,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
52,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
8
|
2. csomag súlya
|
120,0 kg
|
2. csomag magassága
|
81,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|