|
|
|
LAEN20
Easypact TVS mágneskapcsoló segédérintkező 2NO
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék alkalmazás
|
Egyes fogadás
|
Készülék rövid neve
|
LAEP
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact TVS LC1F
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Pillanatnyi
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V - esetén vezérlő áramkör megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
8 A (at 60 °C)
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 10 A
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimum switching voltage
|
17 V
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,700 cm
|
1.csomag hossza
|
4,400 cm
|
1. csomag súlya
|
34,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,716 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
67,456 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|