Schneider-Electric
 
LC1D12P7 picture- scope
LC1D12P7
AC mágneskapcsoló, 5,5kW/12A (400V, AC3), csavaros csatlakozás,1Z+1NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termékcsalád TeSys D
TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-11
AC-41
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 25 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-11 esetén betápláló áramkör
12 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
12 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-4 esetén betápláló áramkör
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 3 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW -415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
3,7 kW -400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
3 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
5,5 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
5,5 kW -415/440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorteljesítmény LE 0,5 LE -115 Veff AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
2 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
3 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
3 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
7,5 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
10 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Érintkező kompatibilitás M2
Védőfedél -val, -vel
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória IV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 25 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 250 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
140 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
Névleges megszakítóképesség 250 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
40 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
25 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 0,36 W AC-3e
1,56 W AC-11
0,36 W AC-4
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Üzemelési ráta 3600 cikl/h - <60 °C
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Szerelőtartó Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Elektromos élettartam 2 Mcycles 12 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-11 Ue mellett <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Mechanikus tartósság 15 Mcycles
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Üzemi magasság 0...3000 m
Kompatibilitási kód LC1D
Termék minősítések CSA-Ex
GOST-R
BV
RMRoS
DNV-GL
LROS (függőben)
GOST
CCC
UL-Aex
UKR
Környezet
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -60…80 °C
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Magasság 77 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 86 mm
Súly 0,325 kg
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 352,0 g
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 9,2 cm
1. csomag hosszúsága 11,2 cm
Csomagolási egység típusa 2. S02
Egységek száma az 2. csomagban 20
2. csomag súlya 7,35 kg
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P06
Egységek száma az 3. csomagban 320
3. csomag súlya 66,8 kg
3. csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hosszúsága 80,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months