Schneider-Electric
 
LC1D18V7 picture- scope
LC1D18V7
AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-41
AC-3e
AC-11
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 18 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
32 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-11 esetén betápláló áramkör
18 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-4 esetén betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 400 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 4 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW -415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW -400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
4 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
9 kW -415/440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
10 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
10 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorteljesítmény LE 1 LE -115 Veff AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
3 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
5 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
5 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
10 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
15 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Érintkező kompatibilitás M2
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
32 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 300 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 145 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
240 A - <40 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
40 A - <40 °C - 10 perc esetén betápláló áramkör
84 A - <40 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
100 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
50 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
35 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 2,5 W AC-11
0,8 W AC-3e
0,8 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Túlfeszültség kategória IV
Szennyezettségi fok 4
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikus tartósság 15 Mcycles
Elektromos élettartam 1,65 Mcycles 18 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-11 Ue mellett <= 440 V
1,65 Mcycles 18 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz szabvány
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Hőveszteség 2…3 W -50/60 Hz
Üzemidő 12...22 ms zárul
4...19 ms nyitás
Üzemelési ráta 3600 cikl/h - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…6 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…6 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…6 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - kábel merevsége: szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szerelőtartó Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
Termék minősítések UL-Aex
RMRoS
LROS (függőben)
GOST-R
CSA-Ex
BV
CCC
GOST
DNV-GL
UKR
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel IEC 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (10 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Magasság 77 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 86 mm
Súly 0,33 kg
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 9,2 cm
Package 1 Length 11,3 cm
Package 1 Weight 355 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 160
Package 2 Height 45 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 67,28 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 7,41 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months