Schneider-Electric
 
LC1D80M5 picture- scope
LC1D80M5
Mágneskapcsoló, 80A, 220VAC, 50Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys D
TeSys DF
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-11
AC-41
AC-3e
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 300 V DC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 690 V AC
Le névleges üzemi áram 125 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-11 esetén betápláló áramkör
80 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
80 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-4 esetén betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 22 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW -415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW -1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW -400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
Motor power HP (UL / CSA) 7,5 LE -125...180 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
15 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
30 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
30 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
60 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
60 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség 220 V AC 50 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória IV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
125 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
1100 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 1100 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 640 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
990 A - <40 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
135 A - <40 °C - 10 perc esetén betápláló áramkör
320 A - <40 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
100 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
200 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
160 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Elektromos élettartam 0,8 Mcycles 125 A AC-11 Ue mellett <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként 5,1 W AC-3e
12,5 W AC-11
5,1 W AC-4
Front cover -val, -vel
Szerelőtartó Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Termék minősítések UL-Aex
DNV-GL
LROS (függőben)
GOST
CCC
CSA-Ex
RMRoS
GOST-R
BV
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…25 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…16 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…25 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval Ø 6 - 8 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő 20...35 ms zárul
6...20 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikus tartósság 10 Mcycles
Üzemelési ráta 3600 cikl/h - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C működési AC 50 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C működési AC 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 200 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 20 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W -50 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel IEC 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Szennyezettségi fok 4
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 8 kV
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 3 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 10 Gn for 11 ms
Magasság 127 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 130 mm
Súly 1,59 kg
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 1,552 kg
1. csomag magassága 14,0 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1. csomag hosszúsága 10,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S02
Egységek száma az 2. csomagban 5
2. csomag súlya 8,215 kg
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P06
Egységek száma az 3. csomagban 80
3. csomag súlya 139,94 kg
3. csomag magassága 77,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months