Schneider-Electric
 
LC1E120M5 picture- scope
LC1E120M5
EasypactTVS mágneskap 120A 1NO1NC 220VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 120 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
150 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 37 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 150 A (at 40 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 1200 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 960 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1100 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 250 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
10 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,6 mOhm - Ith 150 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 8,6 W AC-3e
14 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 4000000 ciklus
Elektromos élettartam 800000 ciklus AC-3e
250000 ciklus AC-1
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc -5…55 °C működési 50 Hz
0,35...0,55 Uc -5…55 °C kidobás 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
300 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 3…8 W for vezérlő áramkör
Üzemidő 20...50 ms bezáráskor
6...20 ms nyíláson
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <55 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 10…120 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 20…170 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 10…120 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 20…170 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 12 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Rögzítés DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60068-2-52
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (7 Gn for 11 ms)
Magasság 158 mm
Szélesség 120 mm
Mélység 132 mm
Nettó súly 2,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,500 cm
1. csomag szélessége 17,500 cm
1.csomag hossza 21,000 cm
1. csomag súlya 2,420 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 70,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months