Schneider-Electric
 
LC1E300M5 picture- scope
LC1E300M5
EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló 160KW 400V AC3 220V
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
A készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 300 A 55 °C) -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
320 A 40 °C) -<= 440 V AC AC-1 esetén betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50 Hz
Kiegészítő
Motorteljesítmény kW 90 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW -415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
185 kW -440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 320 A - <40 °C
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 3000 A -440 V AC esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 2400 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 2200 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén vezérlő áramkör megfelel IEC 60947-5-1/1991
500 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,3 mOhm - Ith 320 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 27 W AC-3e
31 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória IV
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikus tartósság 5000000 ciklus
Elektromos élettartam 400000 ciklus AC-1
500000 ciklus AC-3e
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc 55 °C működési 50 Hz
0,35...0,55 Uc 55 °C kidobás 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 650 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
650 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 10 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
10 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
Hőveszteség 8 W esetén vezérlő áramkör
Üzemidő 40...65 ms bezáráskor
100...170 ms nyíláson
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <55 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: kosaras szorító - külső átmérő: 240 mm
Betápláló áramkör: sínek 2 - gyűjtősín keresztmetszet: 5 x 30 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Mounting support Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP04 megfelel MSZ EN 60529
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (7 Gn for 11 ms)
Magasság 206 mm
Szélesség 213 mm
Mélység 219 mm
Nettó súly 8,5 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,0 cm
1. csomag szélessége 25,0 cm
1.csomag hossza 31,0 cm
1. csomag súlya 9,446 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,887 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months