|
|
|
LC1E65P7
Easypact TVS mágneskapcsoló 65A 1NO1NC 230VAC
|
|
|
Fő
Kiegészítő
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
|
Környezet
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
-20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
988,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|