Motorteljesítmény kW
|
22 kW -220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW -380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW -415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW -440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW -500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW -660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
100 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
800 A -440 V AC esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Névleges megszakítóképesség
|
640 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
640 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
320 A - <40 °C - 60 s esetén betápláló áramkör
135 A - <40 °C - 600 s esetén betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén vezérlő áramkör megfelel IEC 60947-5-1/1991
160 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
0,8 mOhm - Ith 110 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
5,1 W AC-3e
9,7 W AC-1
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
350000 ciklus AC-1
900000 ciklus AC-3e
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,85...1,1 Uc 55 °C működési 50 Hz
0,3...0,6 Uc 55 °C kidobás 50 Hz
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
200 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
220 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
22 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
20 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Hőveszteség
|
6…10 W esetén vezérlő áramkör
|
Üzemidő
|
20...35 ms bezáráskor
6...30 ms nyíláson
|
Üzemelési ráta
|
1200 cikl/óra - <60 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…50 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 4…16 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…50 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 4…50 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 12 N.m
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V esetén vezérlő áramkör
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA esetén vezérlő áramkör
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm esetén vezérlő áramkör
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
|
Mounting support
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
IP védettségi szint
|
IP2xC megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60068-2-30 test Db
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
-20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-10
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (7 Gn for 11 ms)
|
Magasság
|
127 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
121 mm
|
Nettó súly
|
1,52 kg
|