Schneider-Electric
 
LC1E95P7 picture- scope
LC1E95P7
Easypact TVS mágneskapcsoló 95A 1NO1NC 230VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 95 A 55 °C) -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
125 A 55 °C) -<= 440 V AC AC-1 esetén betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő
Motorteljesítmény kW 45 kW -415 V
45 kW -440 V
45 kW -500 V
25 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
45 kW -380...415 V
55 kW -660/690 V
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 120 A - <55 °C
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 950 A -440 V AC esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 760 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 135 A - <40 °C - 600 s esetén betápláló áramkör
800 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
400 A - <40 °C - 60 s esetén betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén vezérlő áramkör megfelel IEC 60947-5-1/1991
160 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,8 mOhm - Ith 120 A 50/60 Hz esetén betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 7,2 W AC-3e
12 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória IV
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Elektromos élettartam 350000 ciklus AC-3e
900000 ciklus AC-1
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc 55 °C működési 50/60 Hz
0,3...0,6 Uc 55 °C kidobás 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 200 VA 50/60 Hz 0,75 20 °C)
220 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 22 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
20 VA 50/60 Hz 0,3 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W esetén vezérlő áramkör
Üzemidő 20...35 ms bezáráskor
6...30 ms nyíláson
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…50 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 4…16 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…50 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 4…50 mm² - kábel merevsége: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 12 N.m
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Mounting support DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP2xC megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60068-2-52
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (7 Gn for 11 ms)
Magasság 127 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 121 mm
Nettó súly 1,52 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 15,5 cm
1. csomag súlya 1,557 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,244 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.