Schneider-Electric
 
LC1K0910B7 picture- scope
LC1K0910B7
Mágneskapcsoló 9A, 1 záró,AC, 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Termék neve TeSys K
Készülék rövid megnevezése LC1K
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-3e
AC-11
AC-41
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Le névleges üzemi áram 20 A 50 °C) -<= 440 V AC AC-11 esetén betápláló áramkör
9 A -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
16 A 70 °C) -6 V AC AC-11 esetén betápláló áramkör
9 A -<= 440 V AC AC-4 esetén betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
Motorteljesítmény kW 2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -380...440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -480 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -500...660 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -660/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW -400 V AC 50/60 Hz AC-41
2,2 kW -220...240 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -380...440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -480 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -500...660 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -660/690 V AC 50/60 Hz AC-4
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
Túlfeszültség kategória IV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A - <50 °C esetén betápláló áramkör
10 A - <50 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC esetén betápláló áramkör megfelel NF C 63-120
110 A AC esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
110 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A -415 V megfelel IEC 60947-1
110 A -440 V megfelel IEC 60947-1
80 A -500 V megfelel IEC 60947-1
110 A -220...240 V megfelel IEC 60947-1
110 A -380...415 V megfelel IEC 60947-1
70 A -660/690 V megfelel IEC 60947-1
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG -<= 440 V esetén betápláló áramkör
25 A aM esetén betápláló áramkör
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel VDE 0660-102
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
Üzemelési ráta 3600 cikl/h
Kiegészítő érintkezők típusa Típus pillanatnyi 1 NO
Jelző áramkör frekvencia <= 400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Üzemidő 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Környezet
Termék minősítések CSA-Ex
UL-Aex
UKR
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
Üzemi magasság 2000 m...5000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 180,0 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 400
Package 2 Height 45,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 81,944 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 9,243 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months