|
|
|
LC1K0910P5
TeSys LC1K AC mágneskapcsoló 9A, 1 záró,AC, 230VAC tekercsfeszültség, 50Hz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy komponens típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Termék neve
|
TeSys K
|
Készülékalkalmazás
|
Vezérlő áramkör
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Ellenálló töltés
Motorvezérlés
|
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória
|
AC-11
AC-3e
AC-41
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
9 A -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
20 A 50 °C) -<= 440 V AC AC-11 esetén betápláló áramkör
16 A 70 °C) -6 V AC AC-11 esetén betápláló áramkör
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Motorteljesítmény kW
|
2,2 kW -220...240 V AC 50 Hz AC-3e
4 kW -380...440 V AC 50 Hz AC-3e
4 kW -440 V AC 50 Hz AC-3e
4 kW -480 V AC 50 Hz AC-3e
4 kW -500...660 V AC 50 Hz AC-3e
4 kW -660/690 V AC 50 Hz AC-3e
2,2 kW -400 V AC 50 Hz AC-41
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
20 A - <50 °C esetén betápláló áramkör
10 A - <50 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
110 A AC esetén betápláló áramkör megfelel NF C 63-120
110 A AC esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
110 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
110 A -220...240 V megfelel IEC 60947-1
110 A -380...415 V megfelel IEC 60947-1
110 A -415 V megfelel IEC 60947-1
110 A -440 V megfelel IEC 60947-1
80 A -500 V megfelel IEC 60947-1
70 A -660/690 V megfelel IEC 60947-1
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
25 A gG -<= 440 V esetén betápláló áramkör
25 A aM esetén betápláló áramkör
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel VDE 0660-102
|
Átlagos impedancia
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 60947-4-1
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel UL 60947-4-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
30 VA 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
4,5 VA 20 °C)
|
Hőveszteség
|
1,3 W
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²szilárd vagy dugalmas
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²szilárd vagy dugalmas
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/h
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus pillanatnyi 1 NO
|
Jelző áramkör frekvencia
|
<= 400 Hz
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Szerelőtartó
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Üzemidő
|
10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Nem átlapoló távolság
|
0,5 mm
|
Elektromos élettartam
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,18 Mcycles 20 A AC-11 Ue mellett <= 440 V
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
57 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
BS 5424
NF C 63-120
VDE 0660-102
|
Termék minősítések
|
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
KCC
LROS (függőben)
DNV Marine
RMRoS
BV
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-50…80 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m...5000 m nélkül
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
180,0 g
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
6,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S02
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
50
|
2. csomag súlya
|
9,247 kg
|
2. csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P06
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
800
|
3. csomag súlya
|
155,952 kg
|
3. csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|