Schneider-Electric
 
LC1K1610B7 picture- scope
LC1K1610B7
Mágneskapcsoló 16A, 1 záró, AC, 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Termék neve TeSys K
Készülék rövid megnevezése LC1K
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-3e
AC-11
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 6 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 16 A -<= 440 V AC-3e esetén betápláló áramkör
20 A -<= 690 V AC-11 esetén betápláló áramkör
16 A -<= 440 V AC-4 esetén betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
Motorteljesítmény kW 4 kW -480 V AC 50/60 Hz
4 kW -500...660 V AC 50/60 Hz
4 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
4 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -380...440 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória IV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A - <50 °C esetén betápláló áramkör
10 A - <50 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
160 A AC esetén betápláló áramkör megfelel NF C 63-120
160 A AC esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A -440 V megfelel IEC 60947-1
80 A -500 V megfelel IEC 60947-1
70 A -660/690 V megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 115 A - <50 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
105 A - <50 °C - 5 s esetén betápláló áramkör
100 A - <50 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
75 A - <50 °C - 30 s esetén betápláló áramkör
55 A - <50 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
50 A - <50 °C - 3 perc esetén betápláló áramkör
25 A - <50 °C - >= 15 min esetén betápláló áramkör
80 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
90 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
110 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG -<= 440 V esetén betápláló áramkör
25 A aM esetén betápláló áramkör
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel VDE 0660-102
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²szilárd vagy dugalmas
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²szilárd vagy dugalmas
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Üzemelési ráta 3600 cikl/h
Kiegészítő érintkezők típusa Típus pillanatnyi 1 NO
Jelző áramkör frekvencia <= 400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szerelőtartó Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Meghúzási nyomaték 0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás pozidriv No 2
Üzemidő 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Mechanikus tartósság 10 Mcycles
Elektromos élettartam 1,3 Mcycles 16 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,3 Mcycles 16 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Súly 0,18 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Termék minősítések CCC
UKR
IP védettségi szint IP2xC megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m...5000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,8 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 6,4 cm
Package 1 Weight 178,3 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,175 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months