Schneider-Electric
 
LC1K1610P7 picture- scope
LC1K1610P7
Mágneskapcsoló 16A, 1 záró, AC, 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy komponens típusa Megszakító kontaktor
Termék neve TeSys K
Készülék rövid megnevezése LC1K
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-3e
AC-11
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 6 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 16 A -<= 440 V AC-3e esetén betápláló áramkör
20 A -<= 690 V AC-11 esetén betápláló áramkör
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Motorteljesítmény kW 4 kW -480 V AC 50/60 Hz
4 kW -500...660 V AC 50/60 Hz
4 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
4 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -380...440 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Túlfeszültség kategória IV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A - <50 °C esetén betápláló áramkör
10 A - <50 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
160 A AC esetén betápláló áramkör megfelel NF C 63-120
160 A AC esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 110 A -440 V megfelel IEC 60947-1
80 A -500 V megfelel IEC 60947-1
70 A -660/690 V megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 115 A - <50 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
105 A - <50 °C - 5 s esetén betápláló áramkör
100 A - <50 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
75 A - <50 °C - 30 s esetén betápláló áramkör
55 A - <50 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
50 A - <50 °C - 3 perc esetén betápláló áramkör
25 A - <50 °C - >= 15 min esetén betápláló áramkör
80 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
90 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
110 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 25 A gG -<= 440 V esetén betápláló áramkör
25 A aM esetén betápláló áramkör
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-1
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel VDE 0660-102
Átlagos impedancia 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²szilárd vagy dugalmas
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²szilárd vagy dugalmas
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²Rugalmas sodrott nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel
Üzemelési ráta 3600 cikl/h
Kiegészítő érintkezők típusa Típus pillanatnyi 1 NO
Jelző áramkör frekvencia <= 400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szerelőtartó Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Meghúzási nyomaték 1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Mechanikus tartósság 10 Mcycles
Elektromos élettartam 1,3 Mcycles 16 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Súly 0,18 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Termék minősítések CCC
UKR
IP védettségi szint IP2xC megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m...5000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 179,875 g
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1. csomag hosszúsága 6,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. S02
Egységek száma az 2. csomagban 50
2. csomag súlya 9,232 kg
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P06
Egységek száma az 3. csomagban 800
3. csomag súlya 155,708 kg
3. csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months