Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys D
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irányváltó megszakító kontaktor
|
A készülék rövid neve
|
LC2F
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Motorvezérlés
Ellenálló töltés
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
AC-1
|
Készülék bemutatása
|
Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
40 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-3e esetén betápláló áramkör
60 A 60 °C) -<= 440 V AC AC-1 esetén betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
18,5 kW -380...415 V AC 50 Hz
11 kW -220...240 V AC 50 Hz
22 kW -415/440 V AC 50 Hz
22 kW -500 V AC 50 Hz
30 kW -660/690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
5 LE -230/240 V AC 60 Hz esetén kétfázisú motorok
10 LE -230/240 V AC 60 Hz esetén 3 fázis motorok
30 LE -575/600 V AC 60 Hz esetén 3 fázis motorok
10 LE -200/208 V AC 60 Hz esetén 3 fázis motorok
3 LE -115 Veff AC 60 Hz esetén kétfázisú motorok
30 LE -460/480 V AC 60 Hz esetén 3 fázis motorok
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
120 V AC 60 Hz
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
60 A - <60 °C esetén betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
800 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
800 A -440 V esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
72 A - <40 °C - 10 perc esetén betápláló áramkör
165 A - <40 °C - 1 perc esetén betápláló áramkör
320 A - <40 °C - 10 s esetén betápláló áramkör
720 A - <40 °C - 1 s esetén betápláló áramkör
100 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991
80 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
80 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz esetén betápláló áramkör
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
|
Elektromos élettartam
|
1,5 Mciklus 40 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,4 Mciklus 60 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
2,4 W AC-3e
5,4 W AC-1
|
Front cover
|
-val, -vel
|
Reteszelés típusa
|
Mechanikus
|
Mounting support
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
RMRoS
GOST
CCC
DNV-GL
LROS (függőben)
GOST
BV
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 25…35 mm² hexagonális 4 mm
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Üzemidő
|
4...19 ms nyitás
12...26 ms zárul
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikus tartósság
|
6 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 60 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 60 Hz
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
|
Hőveszteség
|
4…5 W -60 Hz
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30 test Db
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-10
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
|
Magasság
|
122 mm
|
Szélesség
|
119 mm
|
Mélység
|
120 mm
|
Nettó súly
|
1,87 kg
|