|
|
|
LGYT1E24
Csatlakozóblokk, 24 lyuk, föld
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Resi9 szekrény
Pragma szekrény
Kaedra szekrény
Szekrény
|
Szín
|
Zöld
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozékok
|
1,0 x jumper
|
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
Felület
|
[In] névleges áramerősség
|
63 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavaros szorító kapocs) mellett 24 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
3 x 25 mm² esetén föld
21 x 4 mm² esetén föld
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós bekötés (föld) , 21 x 6 mm² (félszilárd)
Rugós bekötés (föld) , 21 x 4 mm² (sodrott, érvéghüvellyel)
Csavaros bekötések (föld) , 3,0 x 16 mm² (merev)
Csavaros bekötések (föld) , 3,0 x 25 mm² (rugalmas)
Csavaros bekötések (föld) , 3,0 x 25 mm² (félszilárd)
Rugós bekötés (föld) , 21 x 6 mm² (merev)
Rugós bekötés (föld) , 21 x 4 mm² (rugalmas)
|
Szabad csatalakozónyílások
|
2 for jumper a távvezérelt áramkör csatlakoztatásához
|
Szélesség
|
94,2 mm
|
Magasság
|
45,5 mm
|
Mélység
|
40,5 mm
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
128 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,633 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
68,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|