Schneider-Electric
 
LRD3363 picture- scope
LRD3363
Hőkioldó 10-es osztályú, 63..80A, D65 és D95-höz, csavaros csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LRD
TeSys DF
Termék vagy komponens típusa Differenciális túlterhelésrelé
Készülék rövid megnevezése LRD
Reléalkalmazás Motorvédelem
Termékkompatibilitás LC1D80
LC1D95
Hálózat típusa DC
AC
Túlterhelés kapcsolási osztály 10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Termikus védelem beállítási tartomány 63…80 A
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0)
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 0...60 Hz
Szerelési támogatás Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Védőrelé alatt
Kikapcsolási küszöb 1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Engedélyezhető áram 0,72 A -500 V AC-15: B300 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
0,06 A -440 V DC-14 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ue névleges üzemi feszültség 1000 V AC 0...60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
4 A BS esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Fázis meghibásodási érzékenység Ir 130%-os kioldóáram két fázisra, az utolsó 0-ra
Vezérlés típusa Vörös nyomógomb: állj
Kék nyomógomb: visszaállítás
Hőmérsékletkompenzáció -20…60 °C
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábele(ek) 4…35 mm² Rugalmas sodrott nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábele(ek) 4…35 mm² Rugalmas sodrott kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábele(ek) 4…35 mm² szilárd vagy dugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² Rugalmas sodrott nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² Rugalmas sodrott kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² szilárd vagy dugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 9 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság 81 mm
Szélesség 70 mm
Mélység 115 mm
Súly 0,51 kg
Környezet
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -60…70 °C
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések: 6 Gn, 150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Dielektromos szilárdság 2,2 kV -50 Hz megfelel IEC 60947-1
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50539-11
Termék minősítések IEC-Ex INE 16.0047X
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ATEX zone 2
UKR
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 512,0 g
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1. csomag hosszúsága 12,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S02
Egységek száma az 2. csomagban 12
2. csomag súlya 6,49 kg
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P06
Egységek száma az 3. csomagban 192
3. csomag súlya 112,34 kg
3. csomag magassága 77,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months