Schneider-Electric
 
LV426844 picture- scope
LV426844
Compact NSXm fesz kioldó MX 230V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPacT NSXm new generation
Készülék rövid neve MX
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás Vezérlés
Feszültségkioltási típus Nyitó tekercs
Munkaáramú kioldó
Vezérlő típusa START FORWARD nyomógomb
Vezérlőkör feszültség 220...240 V AC 50 Hz
208...240 V AC 60 Hz
277 V AC 60 Hz
250 V DC
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact H
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold 0,7 Un nyitás
Válaszidő < 50 ms
Vezérlőjel típusa Impulzus
Fenntartó
Impulzus időtartama >= 20 ms
Kiegészítő kapcsolat végpont Rugó
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 6 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 63 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9 cm
2. csomag szélessége 8 cm
2. csomag hossza 14 cm
2. csomag súlya 681 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,82 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.