Schneider-Electric
 
LV429180 picture- scope
LV429180
3P3D Micrologic 6.2 E-M 80A kioldó egység
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékcsalád ComPact NSX100...250
Termék vagy komponens típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése Micrologic 6.2 E-M
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitás Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
Készülékalkalmazás Motor
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók LSIG
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (tartós)
Rövid idejű zárlatvédelem
Pillanatnyi rövidzár védelem
Földzárlat védelem
Trip unit rated current 80 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motor kikapcsolási osztály 30
20
10
5
Kiegészítő motorvédelem Leállított rotor
Meghosszabbított indítási idő
Aláterhelés
Áram aszimmetria
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 35...80 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 s -1,5 x Ir 5
6,5 s -6 x Ir 5
5 s -7,2 x Ir 5
240 s -1,5 x Ir 10
13,5 s -6 x Ir 10
10 s -7,2 x Ir 10
480 s -1,5 x Ir 20
26 s -6 x Ir 20
20 s -7,2 x Ir 20
720 s -1,5 x Ir 30
38 s -6 x Ir 30
30 s -7,2 x Ir 30
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1200 A
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Állítható
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,2...1 x In esetén levegőben
0,3...1 x In esetén In = 50 A
0,6...1 x In esetén In = 25 A
Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Állítható
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Temperature over set point: LED 95% Ith (piros)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Energia (P,Q,S)
Elektromos adatrögzítés Karbantartási mutatók
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
UL 508-CM
Termék minősítések CCC
Marine GL Bridge
EAC
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 549,0 g
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 10,7 cm
1. csomag hosszúsága 15,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 11
2. csomag súlya 6,526 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months