Schneider-Electric
 
LV429268 picture- scope
LV429268
2 db főáramköri csatlakozó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy komponens típusa Teljesítmény csatlakozás készlet
Tartozék / alkatrész kategóriája Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitás ComPact NSX100
ComPact NSX160
ComPact NSX250
Compact NSX100 DC
Compact NSX160 DC
Compact NSX250 DC
Készletenkénti mennyiség 20 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség 250 A
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 120 g
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 11,1 cm
1. csomag hosszúsága 11,6 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 1,424 kg
2. csomag magassága 11,2 cm
2. csomag szélessége 20 cm
2. csomag hosszúsága 35,1 cm
Csomagolási egység típusa 3. CAR
Egységek száma az 3. csomagban 10
3. csomag súlya 1,406 kg
3. csomag magassága 11,5 cm
3. csomag szélessége 20,3 cm
3. csomag hosszúsága 35,1 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months