|
|
|
LV429287
Helyzetjelző érintkezők (beszakaszolva/kiszakaszolva pozíciók kijelzéséhez)
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
CE
CD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolóház
|
Készülék alkalmazás
|
A legtöbb anyagot
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
|
Jelérzékelők összeállítása
|
2 NO/NC
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Szabvány
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
CE/CD
|
Szerelési mód
|
Kihúz
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
6 A
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-12: 6 A -1150 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A -380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A -480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A -660 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 0,1 A -660 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 1,5 A -480 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 2 A -380 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 4 A -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 5 A -1150 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A -250 V DC
DC-12: 0,6 A -1150 V DC
DC-12: 2,5 A -48 Veff DC
DC-12: 6 A -24 Veff DC
DC-15: 0,03 A -250 V DC
DC-15: 0,05 A -1150 V DC
DC-15: 0,2 A -48 Veff DC
DC-15: 1 A -24 Veff DC
|
Minimális teljesítmény
|
100 mA -24 Veff DC
|
Mennyiség készletenként
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,1 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
54,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,737 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|