Schneider-Electric
 
LV429340 picture- scope
LV429340
Hosszabbított rotációs hajtás piros kar sárga előlappal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPact NSX100...250
Termék vagy komponens típusa Forgó fogantyú készlet
Tartozék / alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat 1 ... 3 lakat
Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitás ComPact NSX100
ComPact NSX160
ComPact NSX250
PowerPact P
Környezet
IP védettségi szint IP55
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 744,0 g
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1. csomag hosszúsága 48,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. CAR
Egységek száma az 2. csomagban 6
2. csomag súlya 4,464 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hosszúsága 60,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months