Schneider-Electric
 
LV431051 picture- scope
LV431051
Rotációs hajtás homloklap oldalirányú piros kar INS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INV2000...2500
INS320...630
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 48 cm
1. csomag súlya 950 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 6,586 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 50 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 37,816 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ