Schneider-Electric
 
LV431430 picture- scope
LV431430
3P3D TM250D kioldóegység NSX250-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékcsalád ComPact NSX100...250
Termék vagy komponens típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitás Compact NSX250
Készülékalkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Trip unit rated current 250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -1,5 x In
15 s -6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...10 x In
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 60947-3
Termék minősítések EAC
CCC
Marine GL Bridge
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…85 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 459,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 13,240 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 224
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 117,920 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months