Schneider-Electric
 
LV431549 picture- scope
LV431549
Kommunikációra képes motormechanizmus modul SDE adapterrel 220–240 V 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid megnevezése MT250
Termék vagy komponens típusa Motormechanizmus
Készülékalkalmazás Autóalkalmazás
Termékcsalád kompatibilitás Compact NS (ComPacT NSX250 new generation)
Compact (ComPact NSX250)
Compact NS (ComPacT NSX DC new generation) NSX250 DC
Compact Compact NSX250 DC
PowerPact Multistandard (PowerPact P)
Easypact (EasyPact CVS250)
PowerPact (PowerPact J)
PowerPact (PowerPact J)
Vezérlés típusa Kommunikáló
Vezérlőkör feszültség 220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Circuit breaker frame rated current 250 A
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőjel típusa Impulzus
Fenntartó
Circuit breaker response time < 700 ms open
< 80 ms closed
Maximális üzemelési frekvencia 4 / perc
Teljesítményigény VA-ban 500 VA zárul
500 VA nyitás
Adott termék SDE adapter
Reteszelési opciók leírása Zár KIKAPCSOLT állapotban
1 ... 3 lakat ˜ 5 ... ˜ 8
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 10,6 cm
Package 1 Length 17,1 cm
Package 1 Weight 1,41 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 21,426 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months