|
|
|
LV432523
1 db 9 áramkörös mozgó csatlakozó (megszakítóra)
|
|
|
Fő
A készülék rövid neve
|
9-vezetékes mozgó csatlakozó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet Profibus DP-hez
|
Készülék alkalmazása
|
Kábelezési eszköz adaptáció
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Compact NS (ComPacT NSX400 new generation)
Compact NS (Compact NSXm)
Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Compact NS (ComPacT NSX DC new generation) NSX400 DC
Compact NS (ComPacT NSX DC new generation) NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
|
Kiegészítő
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,1 cm
|
1.csomag hossza
|
8,1 cm
|
1. csomag súlya
|
64,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
124
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,3 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|