Schneider-Electric
 
LV432678 picture- scope
LV432678
3P3D Micrologic 5.3 A 400A NSX400F komplett megszakító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékcsalád ComPact NSX400...630
Készülék rövid megnevezése NSX400F
Termék vagy komponens típusa Áramkör-megszakító
Készülékalkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Névleges áramerősség 400 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
25 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
20 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
20 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 5.3 A
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSI
Vezérlés típusa Rúd
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikus tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam 3000 ciklus -6 V izzólámpa
6000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
6000 ciklus -440 V izzólámpa
12000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Szerelőtartó Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 45 mm
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (tartós)
Rövid idejű zárlatvédelem
Pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 400 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...12 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Number of slots for electrical auxiliaries 6 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Amplitúdó pontossága
Adatkommunikáció Maximéterek/miniméterek
Védelmi és riasztási beállítások
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Áramot és energiát igényel
Karbantartási mutatók
Árammérés
Energia minőség
Pillanatnyi és előírt értékek
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Súly 6,05 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Termék minősítések CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 4 megfelel IEC 60669
IP védettségi szint IP405 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint IK08 megfelel IEC 62262
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 5,603 kg
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1. csomag hosszúsága 29,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months