Schneider-Electric
 
LV434201 picture- scope
LV434201
NSX vezeték L= 1,3 M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve vezeték L = 3 m
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX DC
PowerPact PowerPact P
Compact Compact NSX
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rugós
Csatlakozás helye Belül
Elhelyezkedés a készüléken Belső keret
Csatlakozó típusa 1 RJ45
[Ue] névleges üzemi feszültség <= 480 V
Hosszúság 1,3 m
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,3 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 11,6 cm
1. csomag súlya 70,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 46
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,3 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months