|
|
|
LV434205
Megszakító állapot vezérlő modul BSCM
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
|
Készülék rövid neve
|
BRH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NSX
PowerPact PowerPact P
|
Modul funkciója
|
Vezérlőáramkör megszakító
Megszakítási állapot lekérdezése
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,6 cm
|
1. csomag súlya
|
35 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
46
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|