|
|
|
LV434210
24VDC tápegység csatlakozó Micrologic 5/6
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység csatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NSX
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kioldó egység tartozékai
|
Kiegészítő jellemzők
Kioldóegység megnevezése
|
Micrologic 5.0
Micrologic 6.0
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,7 cm
|
1. csomag súlya
|
28,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
46
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,53 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|